chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów
TB-8M8M-3-0.3-BSM14
Nr katalogowy UX17278
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
1045,90 zł
Pozycja ogółem
1045,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Złącze B
, Prosty
Liczba pinów
14
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
8
Port
M8 × 1
Terminal grupy
M16 × 1 z kablem
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M16 × 1 z kablem
Port
M8 × 1
Liczba portów
8
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-8M8M-3-0.3-BSM14