chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VTS2-FKM5-FKM5-FSM5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VTS2-FKM5-FKM5-FSM5
Nr katalogowy 100002199
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ akcesoriów
Trójnik typu T
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
270,52 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VTS2-FKM5-FKM5-FSM5
Pozycja ogółem
270,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie