chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VH3-M12S-M4-3F4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozgałęźnik zasilania
VH3-M12S-M4-3F4
Nr katalogowy 100028592
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Rozgałęźnik H
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie S
Liczba styków
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S
Liczba pinów
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
12
Certyfikaty
cULus
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie S
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S
Aplikacja
Zasilanie
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
555,30 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VH3-M12S-M4-3F4
Pozycja ogółem
555,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie