chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VT2-M12K-M5-2F5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozgałęźniki zasilania M12
VT2-M12K-M5-2F5
Nr katalogowy 100029331
W magazynie
Cennik
476,85 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
500
Prąd (A)
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Liczba pinów
4+PE
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie K
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Aplikacja
Zasilanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VT2-M12K-M5-2F5
Pozycja ogółem
476,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie