chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Nr katalogowy 100049243
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ akcesoriów
Trójnik typu T
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
184,93 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Pozycja ogółem
184,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie