chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXL
Nr katalogowy 6628115
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Liczba portów
2
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
2 x złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Kluczowe cechy
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze męskie, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
125,32 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXL
Pozycja ogółem
125,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę