chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBRS4.4-2WKC4T-1.5/1.5/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VBRS4.4-2WKC4T-1.5/1.5/TEL
Nr katalogowy 6630005
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1.5
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Liczba portów
2
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
3
Kluczowe cechy
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRS4.4-2WKC4T-1.5/1.5/TEL
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
133,48 zł
Pozycja ogółem
133,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie