VBRK4.4-2PSW3M-2/2/TEL

Trójnik 2-drogowy

VBRK4.4-2PSW3M-2/2/TEL

Nr katalogowy 6630417
W magazynie
Cennik186,46 zł
Pozycja ogółem186,46 zł
Ilość
Długość kabla
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Liczba portów
2
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
2 x złącze męskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba pinów
3

Kluczowe cechy

Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze męskie, M8 × 1, Kątowe
VBRK4.4-2PSW3M-2/2/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej