chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Trójnik 2-drogowy
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL
Nr katalogowy 6630461
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
2 x złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
3
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
189,52 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL
Pozycja ogółem
189,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie