chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBR-TXL4200 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator 2-drogowy
VBR-TXL4200
Nr katalogowy 6631345
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
60
Aplikacja
Sygnał
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
PUR
Złącze A
2 × złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Napięcie nominalne
30
Prąd
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Kluczowe cechy
Złącze A
2 × złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Cennik
529,83 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBR-TXL4200
Pozycja ogółem
529,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie