chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VBRS4.4-2RKC4T-30/30/TXL
Nr katalogowy 6633815
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
642,93 zł
Pozycja ogółem
642,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
30
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRS4.4-2RKC4T-30/30/TXL