chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Nr katalogowy 6634080
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
182,89 zł
Pozycja ogółem
182,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie