chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Nr katalogowy 6915741
W magazynie
Cennik
581,61 zł
Pozycja ogółem
581,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Złącze A
Męskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
Liczba pinów
9
Kluczowe cechy
Aplikacja
Dane
Złącze A
Męskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M