chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Nr katalogowy 6915792
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.5
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu
0.34
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Złącze A
2 × złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
Liczba pinów
9
Kluczowe cechy
Aplikacja
Dane
Złącze A
2 × złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
509,45 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Pozycja ogółem
509,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie