chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSSW-D9-RKSW-451-1.5M-1.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-D9-RKSW-451-1.5M-1.5M
Nr katalogowy 6915917
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
1.5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze A
Męskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
Liczba pinów
9
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
Aplikacja
Dane
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSSW-D9-RKSW-451-1.5M-1.5M
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
561,92 zł
Pozycja ogółem
561,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie