chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
YB2-FSME5-2FKME5.4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Trójnik 2-drogowy
YB2-FSME5-2FKME5.4
Nr katalogowy 6930548
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
105,97 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
YB2-FSME5-2FKME5.4
Pozycja ogółem
105,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie