chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Trójnik 2-drogowy
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Nr katalogowy 6930551
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
89,15 zł
Pozycja ogółem
89,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Liczba styków
5/4
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Aplikacja
Sygnał