chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VB2-FKM4.4-2FSM4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VB2-FKM4.4-2FSM4
Nr katalogowy 6930561
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba styków
4/3
Złącze B
2 x złącze męskie, M12 × 1
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1
Złącze B
2 x złącze męskie, M12 × 1
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
156,40 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VB2-FKM4.4-2FSM4
Pozycja ogółem
156,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie