chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Trójnik 2-drogowy
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Nr katalogowy U0095-501
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba styków
5
Złącze B
Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
75
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1
Złącze B
Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Aplikacja
Dane
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
430,49 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Pozycja ogółem
430,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie