chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSM-2RKM 57 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Trójnik 2-drogowy
RSM-2RKM 57
Nr katalogowy U0141
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
2 x złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
9
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu T
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Kodowanie A
Złącze B
2 x złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Kodowanie A
Aplikacja
Dane
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSM-2RKM 57
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
287,33 zł
Pozycja ogółem
287,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie