chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 40 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
XSH-RSM-2RKM 40
Nr katalogowy U2-23666
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
429,47 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik h
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
9
Certyfikaty
RoHS, UL w wykazie, CE
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Liczba portów
2
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Złącze B
Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
XSH-RSM-2RKM 40
Pozycja ogółem
429,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie