chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSV-2RKV 48 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Trójnik 2-drogowy
RSV-2RKV 48
Nr katalogowy U2385-8
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Złącze B
2 x złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Liczba portów
2
Technika połączeniowa
7/8”
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Aplikacja
Dane
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
495,19 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSV-2RKV 48
Pozycja ogółem
495,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie