RSSW RKSW 455-5MPROFIBUS CableU0355Długość kabla (m)5Typ przewoduPCWZłącze AZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
CKWM19-19-10/TXLKabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU6631137Długość kabla (m)10Typ przewoduTPUZłącze AZłącze żeńskie, M23 × 1, Kąt prosty
RSSW D9S/T 455-2MPROFIBUS CableU7458-2Długość kabla (m)2Typ przewoduPCWZłącze AZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, Kątowe
BKM14-E03-5/S90Przewód czujnika i elementu wykonawczego6935102Długość kabla (m)5Typ przewoduTPUZłącze AZłącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty
PSGH3M-20/TFGSeria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE6933479Długość kabla (m)20Typ przewoduTPE-OZłącze AZłącza, M8 × 1, Prosty
VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TELZłącze zaworu, typ A6606804Długość kabla (m)0.3Typ przewoduPCWZłącze BZłącza, M12 × 1, Kątowe
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TXLZłącze zaworu, typ A6606795Długość kabla (m)1.5Typ przewoduPURZłącze BZłącza, M12 × 1, Kątowe
RKSW 458-10MPROFIBUS CableU7334-10Długość kabla (m)10Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
RSM RKM 5711-6MPrzewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)U5452-65Długość kabla (m)6Typ przewoduPCWZłącze AZłącza, 7/8”–16 UN, ProstyZłącze BZłącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
WKH4.4-50/TFGSeria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE6933098Długość kabla (m)50Typ przewoduTPE-OZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
RSS RJ45S 841-2MPrzemysłowy przewód EthernetU8626-2Długość kabla (m)2Typ przewoduTPEZłącze AZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie AZłącze BZłącza, RJ45, Prosty
RSSW D9S RKSW 455-2M-2MPROFIBUS CableU0373-5Długość kabla (m)2Typ przewoduPCWZłącze AMęskie/żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie BZłącze BZłącza, D-Sub, Kątowe