chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FW-CRSSM1717-P-C-0315 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
FW-CRSSM1717-P-C-0315
Nr katalogowy 100020365
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków
17
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Napięcie nominalne (V)
125
Prąd (A)
8
Tryb połączenia
Połączenie zaciskowo-nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
Połączenie zaciskowo-nacinające
Złącze A
Męskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków
17
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
220,08 zł
Pozycja ogółem
220,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
FW-CRSSM1717-P-C-0315
Utwórz zapytanie