chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CMBS8141-0 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
CMBS8141-0
Nr katalogowy 6604005
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
109,02 zł
Pozycja ogółem
109,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
CMBS8141-0
Utwórz zapytanie