chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG
Nr katalogowy 6780101
W magazynie
Cennik
387,18 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Aplikacja
Dane
Złącze A
Męskie, D-Sub, Kątowe
Liczba styków
9
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
2
Certyfikaty
UL, CE
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Męskie, D-Sub, Kątowe
Liczba styków
9
Aplikacja
Dane
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG
Pozycja ogółem
387,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie