chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BS5141-0 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
BS5141-0
Nr katalogowy 6901011
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Gwint montażowy
M11 × 0,75
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Tryb połączenia
Styk lutowany
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
Styk lutowany
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
56,55 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
BS5141-0
Pozycja ogółem
56,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie