chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BS5133-0 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
BS5133-0
Nr katalogowy 6901012
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Aplikacja
Sygnał
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy
M11 × 0,75
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
52,98 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
BS5133-0
Pozycja ogółem
52,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę