chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
B5133-0
Nr katalogowy 6901030
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
55,02 zł
Pozycja ogółem
55,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Gwint montażowy
M11 × 0,75
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
B5133-0