chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BMWS8251-0/9 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
BMWS8251-0/9
Nr katalogowy 6904713
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Gwint montażowy
PG9
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba styków
5
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
BMWS8251-0/9
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
118,70 zł
Pozycja ogółem
118,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie