chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FW-MRKPM0416-P-S-0608 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
FW-MRKPM0416-P-S-0608
Nr katalogowy 6914504
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał, Zasilanie
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Aluminium
Gwint montażowy
PG9
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
9
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Aplikacja
Sygnał, Zasilanie
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
141,63 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
FW-MRKPM0416-P-S-0608
Pozycja ogółem
141,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie