chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BSV4140-0/11 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Złącze rozbieralne
BSV4140-0/11
Nr katalogowy 6914565
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Gwint montażowy
PG11
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
9
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Technika połączeniowa
7/8”
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Aplikacja
Dane
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
182,38 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
BSV4140-0/11
Pozycja ogółem
182,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie