chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
AIDA-RJ45-CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
AIDA-RJ45-CC
Nr katalogowy 6935631
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
40
Prąd (A)
1.5
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Męskie, Prosty
Liczba styków
4
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
213,46 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
AIDA-RJ45-CC
Pozycja ogółem
213,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie