chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
chevron_left
Menu
BMS8151-0/PG9/YE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
BMS8151-0/PG9/YE
Nr katalogowy 6936232
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
84,57 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
BMS8151-0/PG9/YE
Pozycja ogółem
84,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie