chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VC-AC21-0.220-K | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
VC-AC21-0.220-K
Nr katalogowy 8028723
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
17,93 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie A
Liczba styków
2+PE
Gwint montażowy
M20 × 1,5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
10
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie A
Liczba styków
2+PE
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
VC-AC21-0.220-K
Pozycja ogółem
17,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie