chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VC-CC9.21-0.220-K | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
VC-CC9.21-0.220-K
Nr katalogowy 8028727
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie CI
Liczba styków
2+PE
Gwint montażowy
M12 × 1
Napięcie nominalne (V)
110
Prąd (A)
5
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie CI
Liczba styków
2+PE
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
19,77 zł
Pozycja ogółem
19,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
VC-CC9.21-0.220-K
Utwórz zapytanie