chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Siłownik i czujnik, rozbieralne
B 4131-0/9
Nr katalogowy U6310
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
136,53 zł
Pozycja ogółem
136,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
12
Certyfikaty
Certyfikat UL, RoHS
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
3
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
B 4131-0/9