chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
B 4151-0/16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Siłownik i czujnik, rozbieralne
B 4151-0/16
Nr katalogowy U6418
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
9
Certyfikaty
Certyfikat UL, RoHS
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
5
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
147,74 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
B 4151-0/16
Pozycja ogółem
147,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie