chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NICP-Q86-ETH-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Łącznik indukcyjny
NICP-Q86-ETH-H1141
Nr katalogowy 100050310
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Typ złącza
M12 × 1, kodowanie L
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Connection technology Ethernet
1 x M12, 4-stykowe, kodowanie D
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
4024,66 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Łączniki indukcyjne
NICP-Q86-ETH-H1141
Pozycja ogółem
4024,66 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie