chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NICS-Q86-ETH-HK1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Łącznik indukcyjny
NICS-Q86-ETH-HK1141
Nr katalogowy 100050311
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1, kodowanie L
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Connection technology Ethernet
1 x M12, 4-stykowe, kodowanie D
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
W magazynie
Grupa cenowa
A1
Cennik
3820,88 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Łączniki indukcyjne
NICS-Q86-ETH-HK1141
Pozycja ogółem
3820,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie