chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM12-PS2412-U-U-PR/W3 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Moduł zasilacza impulsowego systemu
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
Nr katalogowy 100047815
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
843,65 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Kluczowe cechy
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
home
Turck-Shop
Zasilacze
Do zabudowy w szafach (IP20)
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
Pozycja ogółem
843,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie