chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Zasilanie
IM82-24-2.5
Nr katalogowy 7545041
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
765,70 zł
Pozycja ogółem
765,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Zasilacze
Do zabudowy w szafach (IP20)
IM82-24-2.5
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
UL
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
2.5
Tryb równoległy
tak, za pomocą diod
Wewnętrzny bezpiecznik
T 2 A/250 V AC
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
tak
Wersja Ex
nie
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Wewnętrzny bezpiecznik
T 2 A/250 V AC
Prąd nominalny (A)
2.5
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Napięcie zasilania
230 V UC