chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Zasilanie
IM82-24-5.0
Nr katalogowy 7545042
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1081,05 zł
Pozycja ogółem
1081,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Zasilacze
Do zabudowy w szafach (IP20)
IM82-24-5.0
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
UL
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
5
Tryb równoległy
tak, przełączny za pomocą przełącznika, maks.3 urządzenia z 90% prądem obciążenia
Wewnętrzny bezpiecznik
T 3,15 A/250 V AC
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
tak
Wersja Ex
nie
Atesty
cULus
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Wewnętrzny bezpiecznik
T 3,15 A/250 V AC
Prąd nominalny (A)
5
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Napięcie zasilania
230 V UC