S4BR14-1050-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812370KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1050Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BR14-900-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812369KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)900Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BR14-750-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812368KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)750Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BR30-1800-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812397KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1800Rozdzielczość optyczna (mm)30
S4BR14-600-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812367KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)600Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BR14-450-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812366KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)450Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BR30-300-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812387KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)300Rozdzielczość optyczna (mm)30
S4BR14-1200-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812371KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1200Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BE14-600-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812356KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)600Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BE14-1200-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812360KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1200Rozdzielczość optyczna (mm)14
S4BE14-1050-SKurtyna świetlna bezpieczeństwa3812359KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1050Rozdzielczość optyczna (mm)14
SLSE30-750Q5Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3071240KaskadoweNieWysokość aktywna (mm)750Liczba wiązek50Rozdzielczość optyczna (mm)30