DXM1200-B1R3Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX803805550Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdy
DXMR90-4KSterownik sieciowy 4 porty IO-Link Master3813874Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR110-8KSterownik sieciowy 8 portów IO-Link Master3814332Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETTyp wejściaProtokół komunikacyjnyTyp wyjściaIO-Link
DXM700-B1R3Sterownik sieciowy Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX803806248Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP
DXM700-B1R4Sterownik sieciowy Ze zintegrowanym radiem danych 2,4 GHz3806249Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaPNP
DXM100-B1R1Network Controller With Integrated 900-MHz DX80 Gateway3095651Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaNMOS/0...20 mA lub 0...10 V
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaNMOS/0...20 mA lub 0...10 V
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656Protokół komunikacyjnyModbus RTU, RS485, RS232FunkcjaTopologia drzewa
DXM100-B1R4Sterownik sieciowy Ze zintegrowanym radiem danych 2,4 GHz3800138Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia drzewaTyp wyjściaNMOS/0...20 mA lub 0...10 V
DXM150-B2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3803761Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunkcjaTopologia gwiazdyTyp wyjściaPNP/NPN/0...20 mA lub 0...10 V
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Protokół komunikacyjnyRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkcjaTopologia drzewa