IM82-24-10Zasilanie7545043Wewnętrzny bezpiecznikT 6,3 A/250 V ACPrąd nominalny (A)10Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 V UC
IM82-24-2.5Zasilanie7545041Wewnętrzny bezpiecznikT 2 A/250 V ACPrąd nominalny (A)2.5Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 V UC
IM82-24-5.0Zasilanie7545042Wewnętrzny bezpiecznikT 3,15 A/250 V ACPrąd nominalny (A)5Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 V UC
IM82-24-20Zasilanie7545044Wewnętrzny bezpiecznikT 10 A/250 V ACPrąd nominalny (A)20Nominalne napięcie wyjściowe (V)24Napięcie zasilania230 V UC