chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
STBVR81 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
STBVR81
Nr katalogowy 3064190
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
954,71 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
AC/DC
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
51 x 69 x 74 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Elementy sterowania oburącz
STBVR81
Pozycja ogółem
954,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie