BI8-M18-2APS8X2-H1141Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa100016607Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)8
BI4-M12-2APS8X2-H1141Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa100016606Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)4
BI12-M30-2APS8X2-H1141Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa100016608Połączenie elektryczneZłączeWarunki montażowePowierzchniowyZnamionowy zakres detekcji (mm)12
TBPN-LL-4FDI-4FDXKompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet100029878Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyPROFIsafe via PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet100039886Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia
TBPN-LL-FDIO1-2IOLKompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet100029879Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyPROFIsafe via PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia, Wejście/wyjście dwustanowe, IO-Link
TBIP-LL-4FDI-4FDXKompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet100027259Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyCIP Safety za pośrednictwem EtherNet/IPStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia
TBIP-LL-FDIO1-2IOLKompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet100027260Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyCIP Safety za pośrednictwem EtherNet/IPStopień ochronyIP65, IP67, IP69KSignal typeBezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia, Wejście/wyjście dwustanowe, IO-Link