PSU67-11-2480/MKompaktowy moduł zasilacza w IP676884147Prąd nominalny8Napięcie wyjścia24 V DCNapięcie zasilania230 V UC
PSU67-11-2420/MKompaktowy moduł zasilacza w IP676884140Prąd nominalny2Napięcie wyjścia24 V DCNapięcie zasilania230 V UC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100028239Prąd nominalny25Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania3 × AC 380…480 VInterfejs stanuWyjście przekaźnikowe (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100028238Prąd nominalny25Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania3 × AC 380…480 VInterfejs stanuWyjście przekaźnikowe (DC-OK)
PSU67-11-2440/PKompaktowy moduł zasilacza w IP676884257Prąd nominalny3.8Napięcie wyjścia24 V DCNapięcie zasilania230 V UC
PSU67-12-2480/MKompaktowy moduł zasilacza w IP676884148Prąd nominalny7.6Napięcie wyjścia24 V DCNapięcie zasilania230 V UC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100025929Prąd nominalny25Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania3 × AC 380…480 VInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100028305Prąd nominalny15Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania230 V UCInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100028240Prąd nominalny25Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania3 × AC 380…480 VInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100025679Prąd nominalny20Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania3 × AC 380…480 VInterfejs stanuWyjście przekaźnikowe (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FModuł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67100028304Prąd nominalny15Napięcie wyjścia24…28 V DCNapięcie zasilania230 V UCInterfejs stanuIO-Link 1.1
PSU67-11-2440/MKompaktowy moduł zasilacza w IP676884141Prąd nominalny3.8Napięcie wyjścia24 V DCNapięcie zasilania230 V UC