chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSU67-11-2480/M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
PSU67-11-2480/M
Nr katalogowy 6884147
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Aluminium, ADC-12
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
8
Tryb równoległy
nie
Napięcie wyjścia
24 V DC
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
nie
Kluczowe cechy
Prąd nominalny (A)
8
Napięcie wyjścia
24 V DC
Napięcie zasilania
230 V UC
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
2985,38 zł
home
Turck-Shop
Zasilacze
Zasilacze obiektowe (IP67)
PSU67-11-2480/M
Pozycja ogółem
2985,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie